Rändelschrauben / NBPU-B / Kunststoff

Rändelschrauben / NBPU-B / Kunststoff

Konfigurierbar in [Werkstoff] Kunststoff, Polycarbonate, achsparallel / [Griffbereich] 6 mm / [Durchmesser Griff] 11 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Konfiguration stehen Kunststoff und Polycarbonate als Materialien bereit. Die Rändelschrauben ermöglichen einen Griffbereich von 6 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 11 mm. Sie sind unbeschichtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBPU-306B
NBPU-406B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Steigung
(mm)

0.44 €

50 20 Arbeitstage 1030,5

0.44 €

50 20 Arbeitstage 1040,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Länge L (mm)(mm) 6 Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard Kunststoff PC
Knopf Außendurchmesser(mm) 11 Knopf Dicke(mm) 6 Werkstoffangaben Polycarbonat

Technischer Support