Kombischrauben mit unverlierbaren Scheiben / B-0000-S1 / Messing / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Kombischrauben mit unverlierbaren Scheiben / B-0000-S1 / Messing / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 25 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie eine hochwertige Flachkopf-Stellschraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 4 - 25 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist vernickelt. Die Flachkopf-Stellschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-0206-S1
B-0306-S1
B-0308-S1
B-0408-S1
B-0410-S1
B-0512-S1
B-2605-S1
B-2606-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

0.17 €

50 5 Arbeitstage 102-0,4

2.92 €

20 5 Arbeitstage 103-0,5

2.92 €

20 5 Arbeitstage 103-0,5

2.57 €

20 5 Arbeitstage 10---

0.25 €

50 5 Arbeitstage 10---

0.36 €

50 5 Arbeitstage 10-12-

0.17 €

50 5 Arbeitstage 102,650,45

0.19 €

50 5 Arbeitstage 102,6-0,45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support