Kombischrauben mit unverlierbaren Scheiben / B-0000-S2 / Messing / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Kombischrauben mit unverlierbaren Scheiben / B-0000-S2 / Messing / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 25 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie eine hochwertige Flachkopf-Stellschraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Sie ist verfügbar in den Größen 4 - 25 (mm). Die Oberfläche ist vernickelt. Die Flachkopf-Stellschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 2, 2.5, 2.6, 3, 4, 5 / Flachkopfschraube / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni) / Federscheibe (SW) / [Material] Phosphorbronze / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni) / Unterlegscheibe (PW) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-0306-S2
B-0308-S2
B-0310-S2
B-0410-S2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Steigung
(mm)

2.68 €

20 5 Arbeitstage 1030,5

0.20 €

50 5 Arbeitstage 1030,5

0.20 €

50 5 Arbeitstage 1030,5

2.57 €

20 5 Arbeitstage 10--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support