Kombischrauben mit unverlierbaren Scheiben / F-0000-S2E / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Kombischrauben mit unverlierbaren Scheiben / F-0000-S2E / Linsenkopf / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 25 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Wenn Sie eine hochwertige Flachkopf-Stellschraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Dieses metrische Regelgewinde (ISO-Gewinde) ist in den Größen 4 - 25 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatiert (III-wertig). Die Flachkopf-Stellschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 2, 2.6, 3, 4, 5 / Flachkopfschraube / [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] dreiwertiges Chromat / Federscheibe (SW) / [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] dreiwertiges Chromat / Unterlegscheibe (PW) / [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung] dreiwertiges Chromat

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-0212-S2E
F-0308-S2E
F-0315-S2E
F-0320-S2E
F-0406-S2E
F-0408-S2E
F-0410-S2E
F-0412-S2E
F-0415-S2E
F-0508-S2E
F-0510-S2E
F-0512-S2E
F-0515-S2E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

4.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102120,4

2.73 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 103-0,5

2.57 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 103-0,5

0.17 €

50 19 Arbeitstage 103-0,5

0.19 €

50 5 Arbeitstage 10---

0.14 €

1 5 Arbeitstage 10---

2.67 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

2.73 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-12-

3.13 €

20 5 Arbeitstage 10---

2.92 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

2.92 €

20 5 Arbeitstage 10---

2.80 €

20 5 Arbeitstage 10-12-

0.21 €

50 19 Arbeitstage 10---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support