Stehbolzen / ERB-20□□, ERB-26□□ / rechtsgängig / Messing

Stehbolzen / ERB-20□□, ERB-26□□ / rechtsgängig / Messing

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 40 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie eine hochwertige Gewindestift suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Sie ist in den Größen 12 - 40 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist vernickelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

[Material] Messing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ERB-2012

Teilenummer
ERB-2012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.72 €

10 20 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung beidseitiges Gewinde Nenngröße Gewinde (M)(mm) 2 [L] Länge(mm) 12
Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt Antrieb Sechskant
Skalierung ohne Ausführung - Gewinde Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit ab 1 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Stehbolzen / ERB-20□□, ERB-26□□ / rechtsgängig / Messing, die Teilenummer ist ERB-2012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ERB-2012.

Technischer Support