Konfigurierbar in [Länge] 12 - 40 (mm) / [Antriebsform] Innensechskant
[Nenngewinde (M)] 2/2,6 / [Werkstoff] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) / [Oberflächenbehandlung] Entfetten / [Gewindelehre] Klasse 2 /
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | beidseitiges Gewinde | Nenngröße Gewinde (M)(mm) | 2 | Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Antrieb | Sechskant | Skalierung | ohne |
Ausführung - Gewinde | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | ab 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften