Lüfter-Schnappniete aus Nylon, Substratbohrung ø3,0 / NSR-312.3, 3611, 310

Lüfter-Schnappniete aus Nylon, Substratbohrung ø3,0 / NSR-312.3, 3611, 310

Wenn Sie Lüfter-Schnappniete benötigen, empfehlen wir Ihnen Lüfter-Schnappniete von HIROSUGI-KEIKI. Lüfter-Schnappniete in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Hauptbouterdurchmesser / [Material] Nylon 66 / [Farbe] Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPA: 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien) / Feder / [Material] Klavierdraht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSR-310
NSR-312.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Kopfdurchmesser
(φ)

0.25 €

50 19 Arbeitstage 10145,5

0.25 €

50 19 Arbeitstage 1016,575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 66 Substratloch(ø) 3,0

Technischer Support