Einsteller AD40

Einsteller AD40
A stainless steel adjuster that will not rust, even in locations where water is present.
[Features]
· A rubber cushion type.
· Short and long types are available.
· The base plates have rubber padding to help prevent slippage and to better prevent damage to the floor.
[Applications]
· For use at the feet of racks used at locations where water is present, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AD40SPA

Teilenummer
AD40SPA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.92 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Spezifikationen Mit Gummidämpfer Maße ø40 × 71

Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller AD40, die Teilenummer ist AD40SPA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AD40SPA.

Technischer Support