Gestauchtes Rohr

Gestauchtes Rohr
A pipe for inserting into SUH Pipe and ECO Pipe.
[Features]
· A pipe in which one end (L = 62 mm) of an SUH Pipe (t = 0.9) has been reduced in diameter to ø24 mm.
· Can be inserted into SUH Pipe (t = 0.7) and ECO Pipe (t = 0.7).
· One type only with an approximate overall length of L = 201.
[Applications]
· Ideal as a removable stopper at the output/dispensing end of conveyors and slide racks.
· Ideal for when you want a removable handle on dolly carts that carry lightweight loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SW09-201

Teilenummer
SW09-201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.92 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Standard Rohr, Material Edelstahl Rohraußen-Ø D(Ø) 27,5
Farbe Ohne Beschichtung Länge(mm) 201 Oberflächenbehandlung, Beschichtung NA
Form Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Gestauchtes Rohr, die Teilenummer ist SW09-201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW09-201.

Technischer Support