Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, EN CW614N Equiv., achsparallel / [Griffbereich] 7 - 9 mm / [Durchmesser Griff] 6 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] vernickelt
Die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Messing und EN CW614N Equiv.. Mit einem Griffbereich von 7 bis 9 mm bieten die Rändelschrauben optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 6 bis 16 mm auf. Sie sind vernickelt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Knopf Außendurchmesser (ø) | Knopf Stärke H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 4 | 6 | 7 | ||
1.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 4 | 6 | 7 | ||
1.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 4 | 8 | 7 | ||
1.32 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 4 | 8 | 7 | ||
1.14 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 6 | 6 | 7 | ||
1.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 6 | 6 | 7 | ||
1.34 € | 50 | 14 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 6 | 8 | 7 | ||
1.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 6 | 8 | 7 | ||
1.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 8 | 6 | 7 | ||
1.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 8 | 6 | 7 | ||
1.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 8 | 8 | 7 | ||
1.42 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 8 | 8 | 7 | ||
1.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 10 | 6 | 7 | ||
1.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 10 | 6 | 7 | ||
1.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 10 | 8 | 7 | ||
1.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 10 | 8 | 7 | ||
1.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 12 | 6 | 7 | ||
1.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 12 | 6 | 7 | ||
1.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 12 | 8 | 7 | ||
1.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 12 | 8 | 7 | ||
1.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
1.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
1.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
1.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | ||
1.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | ||
1.15 € | 50 | 17 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | ||
1.15 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | ||
1.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
1.42 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
1.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | ||
1.63 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 10 | 8 | ||
1.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | ||
1.20 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | ||
1.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | ||
1.48 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | ||
1.70 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | ||
1.71 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | ||
1.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | ||
1.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | ||
1.53 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | ||
1.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | ||
1.77 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 10 | 8 | ||
1.79 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 10 | 8 | ||
1.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 7 | ||
1.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 7 | ||
1.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | ||
1.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | ||
1.85 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | ||
1.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 10 | 8 | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | ||
1.34 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | ||
1.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 8 | 8 | ||
1.70 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 8 | 8 | ||
2.01 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 10 | 8 | ||
2.02 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 10 | 8 | ||
1.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 6 | 7 | ||
1.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 6 | 7 | ||
1.77 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 8 | 8 | ||
1.79 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 8 | 8 |
Loading...
Genaue Form | Rändelung | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Nicht im Lieferumfang | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Unterlegscheibe, integriert |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Anwendung | Standard | Scheibe | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | Werkstoffangaben | Automatenmessing (C3604BD) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Knopf Außendurchmesser(ø)
Knopf Stärke H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften