Rändelknöpfe / NB-CC-R / Messing / angeflanscht

Rändelknöpfe / NB-CC-R / Messing / angeflanscht

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 35 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie einen neuen Rändelknopf? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Er ist verfügbar in den Größen 4 - 35 (mm). Um den Rändelknopf optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung verchromt. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50°(Durometer Typ A), 49° (IRHD Referenzwert) / [NBR Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A), 63° (IRHD Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-204BCC-R
NB-204BCC-SR
NB-204ICC-R
NB-204ICC-SR
NB-206BCC-R
NB-206BCC-SR
NB-206ICC-R
NB-206ICC-SR
NB-208BCC-R
NB-208BCC-SR
NB-208ICC-R
NB-208ICC-SR
NB-210BCC-R
NB-210BCC-SR
NB-210ICC-R
NB-210ICC-SR
NB-212BCC-R
NB-212BCC-SR
NB-212ICC-R
NB-212ICC-SR
NB-306BCC-R
NB-306BCC-SR
NB-306JCC-R
NB-306JCC-SR
NB-306PCC-R
NB-306PCC-SR
NB-308BCC-R
NB-308BCC-SR
NB-308JCC-R
NB-308JCC-SR
NB-308PCC-R
NB-308PCC-SR
NB-310BCC-R
NB-310BCC-SR
NB-310JCC-R
NB-310JCC-SR
NB-310PCC-R
NB-310PCC-SR
NB-312BCC-R
NB-312BCC-SR
NB-312JCC-R
NB-312JCC-SR
NB-312PCC-R
NB-312PCC-SR
NB-315BCC-R
NB-315BCC-SR
NB-315JCC-R
NB-315JCC-SR
NB-315PCC-R
NB-315PCC-SR
NB-318BCC-R
NB-318BCC-SR
NB-318JCC-R
NB-318JCC-SR
NB-318PCC-R
NB-318PCC-SR
NB-320BCC-R
NB-320BCC-SR
NB-320JCC-R
NB-320JCC-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

2.16 €

50 13 Arbeitstage 102,6467Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.19 €

50 13 Arbeitstage 102,6467Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.38 €

50 13 Arbeitstage 102,6487Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.40 €

50 13 Arbeitstage 102,6487Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.21 €

50 13 Arbeitstage 102,6667Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.21 €

50 13 Arbeitstage 102,6667Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.41 €

50 13 Arbeitstage 102,6687Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.44 €

50 13 Arbeitstage 102,6687Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.29 €

50 13 Arbeitstage 102,6867Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.32 €

50 13 Arbeitstage 102,6867Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.52 €

50 13 Arbeitstage 102,6887Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.54 €

50 13 Arbeitstage 102,6887Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.38 €

50 13 Arbeitstage 102,61067Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.40 €

50 13 Arbeitstage 102,61067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.65 €

50 13 Arbeitstage 102,61087Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.66 €

50 13 Arbeitstage 102,61087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.41 €

50 13 Arbeitstage 102,61267Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.44 €

50 13 Arbeitstage 102,61267Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 102,61287Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 102,61287Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.16 €

50 13 Arbeitstage 103667Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.16 €

50 13 Arbeitstage 103667Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.47 €

50 13 Arbeitstage 103688Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.51 €

50 13 Arbeitstage 103688Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 1036108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.77 €

50 13 Arbeitstage 1036108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.26 €

50 13 Arbeitstage 103867Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.26 €

50 13 Arbeitstage 103867Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.54 €

50 13 Arbeitstage 103888Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.57 €

50 13 Arbeitstage 103888Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.88 €

50 13 Arbeitstage 1038108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.89 €

50 13 Arbeitstage 1038108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.35 €

50 13 Arbeitstage 1031067Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.35 €

50 13 Arbeitstage 1031067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.66 €

50 13 Arbeitstage 1031088Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.69 €

50 13 Arbeitstage 1031088Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.96 €

50 13 Arbeitstage 10310108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.97 €

50 13 Arbeitstage 10310108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.38 €

50 13 Arbeitstage 1031267Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.38 €

50 13 Arbeitstage 1031267Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.77 €

50 13 Arbeitstage 1031288Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.79 €

50 13 Arbeitstage 1031288Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.10 €

50 13 Arbeitstage 10312108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.13 €

50 13 Arbeitstage 10312108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.47 €

50 13 Arbeitstage 1031567Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.47 €

50 13 Arbeitstage 1031567Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.89 €

50 13 Arbeitstage 1031588Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.91 €

50 13 Arbeitstage 1031588Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.25 €

50 13 Arbeitstage 10315108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.27 €

50 13 Arbeitstage 10315108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.58 €

50 13 Arbeitstage 1031867Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.58 €

50 13 Arbeitstage 1031867Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.03 €

50 13 Arbeitstage 1031888Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.07 €

50 13 Arbeitstage 1031888Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.44 €

50 13 Arbeitstage 10318108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.45 €

50 13 Arbeitstage 10318108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.71 €

50 13 Arbeitstage 1032067Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.71 €

50 13 Arbeitstage 1032067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.13 €

50 13 Arbeitstage 1032088Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.14 €

50 13 Arbeitstage 1032088Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung
Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD) Details der Oberflächenbehandlung Poliert

Technischer Support