Rändelknöpfe / CB-R. / Messing / angeflanscht

Rändelknöpfe / CB-R. / Messing / angeflanscht

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Schwarz Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Dieser Rändelknopf von HIROSUGI-KEIKI darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Er ist erhältlich in den Größen 6 - 30 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Schwarz Vernickelt. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 3(0,5) / 4(0,7) / [Rändelknopf] / [Material] Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Micro Black (schwarze Beschichtung auf Nickelbasis), Micro Black wird nur auf den Knopfteil aufgetragen / [Schwarze Nylonscheibe (KW)] / [Material] Nylon 6 / [Farbe] Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1.82 MPa 65°C / [UL-Norm] UL94-HB (Werkstoffe) / Silikongummischeibe (SRW) / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A), 49° (IRHD-Referenzwert) / NBR-Scheibe (RW) / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A), 63° (IRHD-Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-306BCB
NB-306BCB-NB
NB-306BCB-R
NB-306BCB-SR
NB-306JCB
NB-306JCB-NB
NB-306JCB-R
NB-306JCB-SR
NB-306PCB
NB-306PCB-NB
NB-306PCB-R
NB-306PCB-SR
NB-308BCB
NB-308BCB-NB
NB-308BCB-R
NB-308BCB-SR
NB-308JCB
NB-308JCB-NB
NB-308JCB-R
NB-308JCB-SR
NB-308PCB
NB-308PCB-NB
NB-308PCB-R
NB-308PCB-SR
NB-310BCB
NB-310BCB-NB
NB-310BCB-R
NB-310BCB-SR
NB-310JCB
NB-310JCB-NB
NB-310JCB-R
NB-310JCB-SR
NB-310PCB
NB-310PCB-NB
NB-310PCB-R
NB-310PCB-SR
NB-312BCB
NB-312BCB-NB
NB-312BCB-R
NB-312BCB-SR
NB-312JCB
NB-312JCB-NB
NB-312JCB-R
NB-312JCB-SR
NB-312PCB
NB-312PCB-NB
NB-312PCB-R
NB-312PCB-SR
NB-315BCB
NB-315BCB-NB
NB-315BCB-R
NB-315BCB-SR
NB-315JCB
NB-315JCB-NB
NB-315JCB-R
NB-315JCB-SR
NB-315PCB
NB-315PCB-NB
NB-315PCB-R
NB-315PCB-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Zusätzliche Form Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

2.21 €

50 13 Arbeitstage 1036Standard67Ohne Scheibe

2.35 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert67Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.52 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.52 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.35 €

50 13 Arbeitstage 1036Standard88Ohne Scheibe

2.52 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert88Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.71 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.72 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.57 €

50 13 Arbeitstage 1036Standard108Ohne Scheibe

2.71 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert108Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.89 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.94 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.26 €

50 13 Arbeitstage 1038Standard67Ohne Scheibe

2.40 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert67Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.54 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.54 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.41 €

50 13 Arbeitstage 1038Standard88Ohne Scheibe

2.58 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert88Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.77 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.79 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.63 €

50 13 Arbeitstage 1038Standard108Ohne Scheibe

2.79 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert108Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.97 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.27 €

50 13 Arbeitstage 10310Standard67Ohne Scheibe

2.41 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert67Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.58 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.58 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.47 €

50 13 Arbeitstage 10310Standard88Ohne Scheibe

2.63 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert88Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.82 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.83 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.71 €

50 13 Arbeitstage 10310Standard108Ohne Scheibe

2.85 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert108Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.07 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.08 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.32 €

50 13 Arbeitstage 10312Standard67Ohne Scheibe

2.46 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert67Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.60 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.60 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.54 €

50 13 Arbeitstage 10312Standard88Ohne Scheibe

2.69 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert88Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.88 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.89 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.79 €

50 13 Arbeitstage 10312Standard108Ohne Scheibe

2.94 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert108Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.13 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.16 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.33 €

50 13 Arbeitstage 10315Standard67Ohne Scheibe

2.47 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert67Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.65 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.65 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert67Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.58 €

50 13 Arbeitstage 10315Standard88Ohne Scheibe

2.75 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert88Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.94 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.96 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert88Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.88 €

50 13 Arbeitstage 10315Standard108Ohne Scheibe

3.02 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert108Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.21 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.25 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Schwarz vernickelt
Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard
Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD) Details der Oberflächenbehandlung Mikroschwarz (schwarze Beschichtung über Nickelunterschicht)

Technischer Support