Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, EN CW614N Equiv., achsparallel / [Griffbereich] 6 - 15 mm / [Durchmesser Griff] 6 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, filzpoliert
Die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Messing und EN CW614N Equiv. als Materialien bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelschrauben misst 6 bis 15 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 6 bis 16 mm auf. Sie können zwischen chromatierten bis hin zu filzpolierten Oberflächen wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Knopf Außendurchmesser (ø) | Knopf Stärke H (mm) | Scheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 50 | 16 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.16 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.41 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.44 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.65 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.66 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.75 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.77 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.46 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.47 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.75 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.77 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.00 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.00 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.29 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.47 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.47 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.66 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.66 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.63 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.71 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.72 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.82 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.83 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.91 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.94 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.10 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.13 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) |
Loading...
Genaue Form | Rändelung | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Chromatiert |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Nicht im Lieferumfang | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Unterlegscheibe, integriert |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Anwendung | Standard | Werkstoffangaben | Automatenmessing (C3604BD) | Details der Oberflächenbehandlung | Poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Knopf Außendurchmesser(ø)
Knopf Stärke H(mm)
Scheibe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften