Rändelknöpfe / NB-E-SR/NB-E-R / Messing / mit Schlitz, angeflanscht / schmale Form

Rändelknöpfe / NB-E-SR/NB-E-R / Messing / mit Schlitz, angeflanscht / schmale Form

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 50 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie einen neuen Rändelknopf? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 50 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Vernickelt. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 3(0,5) / 4(0,7) / 5(0,8) / 6(1,0) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A), 49° (IRHD-Referenzwert) / [NBR-Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A), 63° (IRHD-Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-310BE-R
NB-310BE-SR
NB-310IE-R
NB-310IE-SR
NB-310PE-R
NB-310PE-SR
NB-312BE-R
NB-312BE-SR
NB-312IE-R
NB-312IE-SR
NB-312PE-R
NB-312PE-SR
NB-315BE-R
NB-315BE-SR
NB-315IE-R
NB-315IE-SR
NB-315PE-R
NB-315PE-SR
NB-318BE-R
NB-318BE-SR
NB-318IE-R
NB-318IE-SR
NB-318PE-R
NB-318PE-SR
NB-320BE-R
NB-320BE-SR
NB-320IE-R
NB-320IE-SR
NB-320PE-R
NB-320PE-SR
NB-325BE-R
NB-325BE-SR
NB-325IE-R
NB-325IE-SR
NB-325PE-R
NB-325PE-SR
NB-330BE-R
NB-330BE-SR
NB-330IE-R
NB-330IE-SR
NB-330PE-R
NB-330PE-SR
NB-412JE-R
NB-412JE-SR
NB-412PE-R
NB-412PE-SR
NB-412VE-R
NB-412VE-SR
NB-415JE-R
NB-415JE-SR
NB-415PE-R
NB-415PE-SR
NB-415VE-R
NB-415VE-SR
NB-418JE-R
NB-418JE-SR
NB-418PE-R
NB-418PE-SR
NB-418VE-R
NB-418VE-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

1.59 €

50 13 Arbeitstage 1031067Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.59 €

50 13 Arbeitstage 1031067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.85 €

50 13 Arbeitstage 1031087Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.88 €

50 13 Arbeitstage 1031087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.16 €

50 13 Arbeitstage 10310108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.21 €

50 13 Arbeitstage 10310108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.63 €

50 13 Arbeitstage 1031267Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.63 €

50 13 Arbeitstage 1031267Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 1031287Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 1031287Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.26 €

50 13 Arbeitstage 10312108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.27 €

50 13 Arbeitstage 10312108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.70 €

50 13 Arbeitstage 1031567Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.70 €

50 13 Arbeitstage 1031567Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.01 €

50 13 Arbeitstage 1031587Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.01 €

50 13 Arbeitstage 1031587Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.44 €

50 13 Arbeitstage 10315108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.46 €

50 13 Arbeitstage 10315108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.73 €

50 13 Arbeitstage 1031867Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.73 €

50 13 Arbeitstage 1031867Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.07 €

50 13 Arbeitstage 1031887Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.09 €

50 13 Arbeitstage 1031887Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.63 €

50 13 Arbeitstage 10318108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.65 €

50 13 Arbeitstage 10318108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.79 €

50 13 Arbeitstage 1032067Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.79 €

50 13 Arbeitstage 1032067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.16 €

50 13 Arbeitstage 1032087Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.19 €

50 13 Arbeitstage 1032087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.85 €

50 13 Arbeitstage 10320108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.88 €

50 13 Arbeitstage 10320108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.85 €

50 13 Arbeitstage 1032567Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.85 €

50 13 Arbeitstage 1032567Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.27 €

50 13 Arbeitstage 1032587Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.29 €

50 13 Arbeitstage 1032587Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.21 €

50 13 Arbeitstage 10325108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.22 €

50 13 Arbeitstage 10325108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 1033067Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 1033067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.40 €

50 13 Arbeitstage 1033087Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.41 €

50 13 Arbeitstage 1033087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.56 €

50 13 Arbeitstage 10330108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.58 €

50 13 Arbeitstage 10330108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.98 €

50 13 Arbeitstage 1041288Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.01 €

50 13 Arbeitstage 1041288Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.41 €

50 13 Arbeitstage 10412108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.44 €

50 13 Arbeitstage 10412108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 10412129Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.02 €

50 13 Arbeitstage 10412129Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.07 €

50 13 Arbeitstage 1041588Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.07 €

50 13 Arbeitstage 1041588Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.65 €

50 13 Arbeitstage 10415108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.66 €

50 13 Arbeitstage 10415108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.28 €

50 13 Arbeitstage 10415129Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.33 €

50 13 Arbeitstage 10415129Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.13 €

50 13 Arbeitstage 1041888Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.15 €

50 13 Arbeitstage 1041888Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.83 €

50 13 Arbeitstage 10418108Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.85 €

50 13 Arbeitstage 10418108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.67 €

50 13 Arbeitstage 10418129Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.72 €

50 13 Arbeitstage 10418129Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Negativ Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD)

Technischer Support