Rändelknöpfe / NB-EC-SR/NB-EC-R / Messing / mit Schlitz, angeflanscht / schmale Form

Rändelknöpfe / NB-EC-SR/NB-EC-R / Messing / mit Schlitz, angeflanscht / schmale Form

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, EN CW614N Equiv., achsparallel / [Griffbereich] 7 - 9 mm / [Durchmesser Griff] 6 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, filzpoliert



Die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Messing und EN CW614N Equiv.. Der Griffbereich der Rändelschrauben liegt zwischen 7 bis 9 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 6 bis 16 mm auf. Sie sind erhältlich in den Ausführungen chromatiert und filzpoliert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-310BEC-R
NB-310BEC-SR
NB-310IEC-R
NB-310IEC-SR
NB-310PEC-R
NB-310PEC-SR
NB-312BEC-R
NB-312BEC-SR
NB-312IEC-R
NB-312IEC-SR
NB-312PEC-R
NB-312PEC-SR
NB-315BEC-R
NB-315BEC-SR
NB-315IEC-R
NB-315IEC-SR
NB-315PEC-R
NB-315PEC-SR
NB-318BEC-R
NB-318BEC-SR
NB-318IEC-R
NB-318IEC-SR
NB-318PEC-R
NB-318PEC-SR
NB-320BEC-R
NB-320BEC-SR
NB-320IEC-R
NB-320IEC-SR
NB-320PEC-R
NB-320PEC-SR
NB-325BEC-R
NB-325BEC-SR
NB-325IEC-R
NB-325IEC-SR
NB-325PEC-R
NB-325PEC-SR
NB-330BEC-R
NB-330BEC-SR
NB-330IEC-R
NB-330IEC-SR
NB-330PEC-R
NB-330PEC-SR
NB-412JEC-R
NB-412JEC-SR
NB-412PEC-R
NB-412PEC-SR
NB-412VEC-R
NB-412VEC-SR
NB-415JEC-R
NB-415JEC-SR
NB-415PEC-R
NB-415PEC-SR
NB-415VEC-R
NB-415VEC-SR
NB-418JEC-R
NB-418JEC-SR
NB-418PEC-R
NB-418PEC-SR
NB-418VEC-R
NB-418VEC-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

2.75 €

50 13 Arbeitstage 1031067Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 1031067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.07 €

50 13 Arbeitstage 1031087Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.07 €

50 13 Arbeitstage 1031087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.41 €

50 13 Arbeitstage 10310108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.44 €

50 13 Arbeitstage 10310108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.79 €

50 13 Arbeitstage 1031267Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.79 €

50 13 Arbeitstage 1031267Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.13 €

50 13 Arbeitstage 1031287Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.14 €

50 13 Arbeitstage 1031287Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.53 €

50 13 Arbeitstage 10312108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.56 €

50 13 Arbeitstage 10312108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.89 €

50 13 Arbeitstage 1031567Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.89 €

50 13 Arbeitstage 1031567Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.25 €

50 13 Arbeitstage 1031587Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.25 €

50 13 Arbeitstage 1031587Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.78 €

50 13 Arbeitstage 10315108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.80 €

50 13 Arbeitstage 10315108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 1031867Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 1031867Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.38 €

50 13 Arbeitstage 1031887Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.39 €

50 13 Arbeitstage 1031887Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

4.03 €

50 13 Arbeitstage 10318108Mit Kautschukscheibe (NBR)

4.05 €

50 13 Arbeitstage 10318108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.10 €

50 13 Arbeitstage 1032067Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.10 €

50 13 Arbeitstage 1032067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.53 €

50 13 Arbeitstage 1032087Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.56 €

50 13 Arbeitstage 1032087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

4.26 €

50 13 Arbeitstage 10320108Mit Kautschukscheibe (NBR)

4.28 €

50 13 Arbeitstage 10320108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.25 €

50 13 Arbeitstage 1032567Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.25 €

50 13 Arbeitstage 1032567Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.67 €

50 13 Arbeitstage 1032587Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.70 €

50 13 Arbeitstage 1032587Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

4.73 €

50 13 Arbeitstage 10325108Mit Kautschukscheibe (NBR)

4.76 €

50 13 Arbeitstage 10325108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.35 €

50 13 Arbeitstage 1033067Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.35 €

50 13 Arbeitstage 1033067Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.92 €

50 13 Arbeitstage 1033087Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.95 €

50 13 Arbeitstage 1033087Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

5.20 €

50 13 Arbeitstage 10330108Mit Kautschukscheibe (NBR)

5.23 €

50 13 Arbeitstage 10330108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.35 €

50 13 Arbeitstage 1041288Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.38 €

50 13 Arbeitstage 1041288Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.83 €

50 13 Arbeitstage 10412108Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.84 €

50 13 Arbeitstage 10412108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

4.51 €

50 13 Arbeitstage 10412129Mit Kautschukscheibe (NBR)

4.54 €

50 13 Arbeitstage 10412129Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.47 €

50 13 Arbeitstage 1041588Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.50 €

50 13 Arbeitstage 1041588Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

4.11 €

50 13 Arbeitstage 10415108Mit Kautschukscheibe (NBR)

4.14 €

50 13 Arbeitstage 10415108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

4.86 €

50 13 Arbeitstage 10415129Mit Kautschukscheibe (NBR)

4.90 €

50 13 Arbeitstage 10415129Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.59 €

50 13 Arbeitstage 1041888Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.63 €

50 13 Arbeitstage 1041888Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

4.36 €

50 13 Arbeitstage 10418108Mit Kautschukscheibe (NBR)

4.39 €

50 13 Arbeitstage 10418108Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

5.38 €

50 13 Arbeitstage 10418129Mit Kautschukscheibe (NBR)

5.42 €

50 13 Arbeitstage 10418129Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chromatiert
Montagebohrung, Form Negativ Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD) Details der Oberflächenbehandlung Poliert

Technischer Support