Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, EN CW614N Equiv., achsparallel / [Griffbereich] 6 - 15 mm / [Durchmesser Griff] 6 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] verchromt, filzpoliert
Die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Erhältlich sind sie in den Materialien Messing und EN CW614N Equiv.. Der Griffbereich der Rändelschrauben liegt zwischen 6 bis 15 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 6 bis 16 mm. Sie sind erhältlich in den Ausführungen verchromt und filzpoliert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Knopf Außendurchmesser (ø) | Knopf Stärke H (mm) | Scheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.66 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.72 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.72 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.82 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.82 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.88 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.96 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.96 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.94 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.94 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.07 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.07 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.16 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.16 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.27 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.47 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.47 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.75 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.75 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.83 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.83 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.83 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.83 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.91 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.91 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.07 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.07 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.03 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.03 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.14 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.14 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.85 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.85 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.91 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.91 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
2.94 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
2.94 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.00 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.00 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.14 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.14 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 6 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.13 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.13 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 10 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.45 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.45 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 12 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) | ||
3.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (NBR) | ||
3.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 8 | 15 | Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk) |
Loading...
Genaue Form | Rändelung | Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Negativ | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Unterlegscheibe, integriert |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Anwendung | Standard | Werkstoffangaben | Automatenmessing (C3604BD) | Details der Oberflächenbehandlung | Poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Knopf Außendurchmesser(ø)
Knopf Stärke H(mm)
Scheibe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften