Rändelschrauben / NB-G-R / Messing / flacher Kopf / flacher Kopf

Rändelschrauben / NB-G-R / Messing / flacher Kopf / flacher Kopf

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, EN CW614N Equiv., achsparallel / [Griffbereich] 3 - 6 mm / [Durchmesser Griff] 10 - 16 mm / [Oberflächenbehandlung] vernickelt



Die Rändelschrauben von HIROSUGI-KEIKI bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Erhältlich sind sie in den Materialien Messing und EN CW614N Equiv.. Die Rändelschrauben ermöglichen einen Griffbereich von 3 bis 6 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 10 bis 16 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung vernickelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-306OG-R
NB-306OG-SR
NB-306PG-R
NB-306PG-SR
NB-308OG-R
NB-308OG-SR
NB-308PG-R
NB-308PG-SR
NB-310OG-R
NB-310OG-SR
NB-310PG-R
NB-310PG-SR
NB-312OG-R
NB-312OG-SR
NB-312PG-R
NB-312PG-SR
NB-315OG-R
NB-315OG-SR
NB-315PG-R
NB-315PG-SR
NB-318OG-R
NB-318OG-SR
NB-318PG-R
NB-318PG-SR
NB-320OG-R
NB-320OG-SR
NB-320PG-R
NB-320PG-SR
NB-408OG-R
NB-408OG-SR
NB-408PG-R
NB-408PG-SR
NB-408UG-R
NB-408UG-SR
NB-408VG-R
NB-408VG-SR
NB-410OG-R
NB-410OG-SR
NB-410PG-R
NB-410PG-SR
NB-410UG-R
NB-410UG-SR
NB-410VG-R
NB-410VG-SR
NB-412OG-R
NB-412OG-SR
NB-412PG-R
NB-412PG-SR
NB-412UG-R
NB-412UG-SR
NB-412VG-R
NB-412VG-SR
NB-415OG-R
NB-415OG-SR
NB-415PG-R
NB-415PG-SR
NB-415UG-R
NB-415UG-SR
NB-415VG-R
NB-415VG-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

1.54 €

50 13 Arbeitstage 1036103Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.57 €

50 13 Arbeitstage 1036103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.63 €

50 13 Arbeitstage 1036105Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.67 €

50 13 Arbeitstage 1036105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.57 €

50 13 Arbeitstage 1038103Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.60 €

50 13 Arbeitstage 1038103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.67 €

50 13 Arbeitstage 1038105Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.70 €

50 13 Arbeitstage 1038105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.60 €

50 13 Arbeitstage 10310103Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.65 €

50 13 Arbeitstage 10310103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.71 €

50 13 Arbeitstage 10310105Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.73 €

50 13 Arbeitstage 10310105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.73 €

50 13 Arbeitstage 10312103Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.76 €

50 13 Arbeitstage 10312103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.82 €

50 13 Arbeitstage 10312105Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.84 €

50 13 Arbeitstage 10312105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.85 €

50 13 Arbeitstage 10315103Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.88 €

50 13 Arbeitstage 10315103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 10315105Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.98 €

50 13 Arbeitstage 10315105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.01 €

50 13 Arbeitstage 10318103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.02 €

50 13 Arbeitstage 10318103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.09 €

50 13 Arbeitstage 10318105Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.10 €

50 13 Arbeitstage 10318105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.09 €

50 13 Arbeitstage 10320103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.13 €

50 13 Arbeitstage 10320103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.16 €

50 13 Arbeitstage 10320105Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.21 €

50 13 Arbeitstage 10320105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.60 €

50 13 Arbeitstage 1048103Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.63 €

50 13 Arbeitstage 1048103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.70 €

50 13 Arbeitstage 1048105Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.73 €

50 13 Arbeitstage 1048105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.88 €

50 13 Arbeitstage 1048123Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.91 €

50 13 Arbeitstage 1048123Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.01 €

50 13 Arbeitstage 1048125Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.04 €

50 13 Arbeitstage 1048125Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.65 €

50 13 Arbeitstage 10410103Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.67 €

50 13 Arbeitstage 10410103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.73 €

50 13 Arbeitstage 10410105Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.76 €

50 13 Arbeitstage 10410105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.95 €

50 13 Arbeitstage 10410123Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.01 €

50 13 Arbeitstage 10410123Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.07 €

50 13 Arbeitstage 10410125Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.13 €

50 13 Arbeitstage 10410125Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.76 €

50 13 Arbeitstage 10412103Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.79 €

50 13 Arbeitstage 10412103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.84 €

50 13 Arbeitstage 10412105Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.88 €

50 13 Arbeitstage 10412105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.10 €

50 13 Arbeitstage 10412123Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.15 €

50 13 Arbeitstage 10412123Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.21 €

50 13 Arbeitstage 10412125Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.27 €

50 13 Arbeitstage 10412125Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.88 €

50 13 Arbeitstage 10415103Mit Kautschukscheibe (NBR)

1.91 €

50 13 Arbeitstage 10415103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

1.98 €

50 13 Arbeitstage 10415105Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.01 €

50 13 Arbeitstage 10415105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.21 €

50 13 Arbeitstage 10415123Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.26 €

50 13 Arbeitstage 10415123Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.35 €

50 13 Arbeitstage 10415125Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.40 €

50 13 Arbeitstage 10415125Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Vernickelt
Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD)

Technischer Support