Rändelknöpfe / NB-GC-R / Messing / flacher Kopf

Rändelknöpfe / NB-GC-R / Messing / flacher Kopf

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 35 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Dieser Rändelknopf von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Er ist verfügbar in den Größen 6 - 35 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 3(0,5) / 4(0,7) / 5(0,8) / 6(1,0) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A), 49° (IRHD-Referenzwert) / [NBR-Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A), 63° (IRHD-Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-306OGC-R
NB-306OGC-SR
NB-306PGC-R
NB-306PGC-SR
NB-308OGC-R
NB-308OGC-SR
NB-308PGC-R
NB-308PGC-SR
NB-310OGC-R
NB-310OGC-SR
NB-310PGC-R
NB-310PGC-SR
NB-312OGC-R
NB-312OGC-SR
NB-312PGC-R
NB-312PGC-SR
NB-315OGC-R
NB-315OGC-SR
NB-315PGC-R
NB-315PGC-SR
NB-318OGC-R
NB-318OGC-SR
NB-318PGC-R
NB-318PGC-SR
NB-320OGC-R
NB-320OGC-SR
NB-320PGC-R
NB-320PGC-SR
NB-408OGC-R
NB-408OGC-SR
NB-408PGC-R
NB-408PGC-SR
NB-408UGC-R
NB-408UGC-SR
NB-408VGC-R
NB-408VGC-SR
NB-410OGC-R
NB-410OGC-SR
NB-410PGC-R
NB-410PGC-SR
NB-410UGC-R
NB-410UGC-SR
NB-410VGC-R
NB-410VGC-SR
NB-412OGC-R
NB-412OGC-SR
NB-412PGC-R
NB-412PGC-SR
NB-412UGC-R
NB-412UGC-SR
NB-412VGC-R
NB-412VGC-SR
NB-415OGC-R
NB-415OGC-SR
NB-415PGC-R
NB-415PGC-SR
NB-415UGC-R
NB-415UGC-SR
NB-415VGC-R
NB-415VGC-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

2.57 €

50 13 Arbeitstage 1036103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.60 €

50 13 Arbeitstage 1036103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.71 €

50 13 Arbeitstage 1036105Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 1036105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.60 €

50 13 Arbeitstage 1038103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.63 €

50 13 Arbeitstage 1038103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.82 €

50 13 Arbeitstage 1038105Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.83 €

50 13 Arbeitstage 1038105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.71 €

50 13 Arbeitstage 10310103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.72 €

50 13 Arbeitstage 10310103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.85 €

50 13 Arbeitstage 10310105Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.88 €

50 13 Arbeitstage 10310105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.82 €

50 13 Arbeitstage 10312103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.83 €

50 13 Arbeitstage 10312103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.02 €

50 13 Arbeitstage 10312105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.03 €

50 13 Arbeitstage 10312105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 10315103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.02 €

50 13 Arbeitstage 10315103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.21 €

50 13 Arbeitstage 10315105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.22 €

50 13 Arbeitstage 10315105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.19 €

50 13 Arbeitstage 10318103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.22 €

50 13 Arbeitstage 10318103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.39 €

50 13 Arbeitstage 10318105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.44 €

50 13 Arbeitstage 10318105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.35 €

50 13 Arbeitstage 10320103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.38 €

50 13 Arbeitstage 10320103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.50 €

50 13 Arbeitstage 10320105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.52 €

50 13 Arbeitstage 10320105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 1048103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.79 €

50 13 Arbeitstage 1048103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.89 €

50 13 Arbeitstage 1048105Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.94 €

50 13 Arbeitstage 1048105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.97 €

50 13 Arbeitstage 1048123Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.02 €

50 13 Arbeitstage 1048123Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.22 €

50 13 Arbeitstage 1048125Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.27 €

50 13 Arbeitstage 1048125Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.85 €

50 13 Arbeitstage 10410103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.88 €

50 13 Arbeitstage 10410103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 10410105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.02 €

50 13 Arbeitstage 10410105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.10 €

50 13 Arbeitstage 10410123Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.14 €

50 13 Arbeitstage 10410123Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.35 €

50 13 Arbeitstage 10410125Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.39 €

50 13 Arbeitstage 10410125Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.96 €

50 13 Arbeitstage 10412103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 10412103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.16 €

50 13 Arbeitstage 10412105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.21 €

50 13 Arbeitstage 10412105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.31 €

50 13 Arbeitstage 10412123Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.38 €

50 13 Arbeitstage 10412123Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.56 €

50 13 Arbeitstage 10412125Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.59 €

50 13 Arbeitstage 10412125Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.14 €

50 13 Arbeitstage 10415103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.19 €

50 13 Arbeitstage 10415103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.35 €

50 13 Arbeitstage 10415105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.39 €

50 13 Arbeitstage 10415105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.50 €

50 13 Arbeitstage 10415123Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.53 €

50 13 Arbeitstage 10415123Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.73 €

50 13 Arbeitstage 10415125Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.78 €

50 16 Arbeitstage 10415125Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chromatiert
Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD) Details der Oberflächenbehandlung Poliert

Technischer Support