Rändelknöpfe / GB-R / Messing / flacher Kopf

Rändelknöpfe / GB-R / Messing / flacher Kopf

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Schwarz Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Dieser Rändelknopf von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Er ist verfügbar in den Größen 6 - 25 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Schwarz Vernickelt. Der Rändelknopf in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 3(0,5) / 4(0,7) / [Rändelknopf] / [Material] Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Micro Black (schwarze Beschichtung auf Nickelbasis), Micro Black wird nur auf den Knopfteil aufgetragen / [Schwarze Nylonscheibe (KW)] / [Material] Nylon 6 / [Farbe] Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1.82 MPa 65°C / [UL-Norm] UL94-HB (Werkstoffe) / Silikongummischeibe (SRW) / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A), 49° (IRHD-Referenzwert) / NBR-Scheibe (RW) / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A), 63° (IRHD-Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NB-306OGB
NB-306OGB-NB
NB-306OGB-R
NB-306OGB-SR
NB-306PGB
NB-306PGB-NB
NB-306PGB-R
NB-306PGB-SR
NB-308OGB
NB-308OGB-NB
NB-308OGB-R
NB-308OGB-SR
NB-308PGB
NB-308PGB-NB
NB-308PGB-R
NB-308PGB-SR
NB-310OGB
NB-310OGB-NB
NB-310OGB-R
NB-310OGB-SR
NB-310PGB
NB-310PGB-NB
NB-310PGB-R
NB-310PGB-SR
NB-312OGB
NB-312OGB-NB
NB-312OGB-R
NB-312OGB-SR
NB-312PGB
NB-312PGB-NB
NB-312PGB-R
NB-312PGB-SR
NB-315OGB
NB-315OGB-NB
NB-315OGB-R
NB-315OGB-SR
NB-315PGB
NB-315PGB-NB
NB-315PGB-R
NB-315PGB-SR
NB-318OGB
NB-318OGB-NB
NB-318OGB-R
NB-318OGB-SR
NB-318PGB
NB-318PGB-NB
NB-318PGB-R
NB-318PGB-SR
NB-320OGB
NB-320OGB-NB
NB-320OGB-R
NB-320OGB-SR
NB-320PGB
NB-320PGB-NB
NB-320PGB-R
NB-320PGB-SR
NB-408OGB
NB-408OGB-NB
NB-408OGB-R
NB-408OGB-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Zusätzliche Form Knopf Außendurchmesser
(ø)
Knopf Stärke H
(mm)
Scheibe

2.57 €

50 13 Arbeitstage 1036Standard103Ohne Scheibe

2.72 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert103Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.91 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.96 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.65 €

50 13 Arbeitstage 1036Standard105Ohne Scheibe

2.82 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert105Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.03 €

50 13 Arbeitstage 1036Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.60 €

50 13 Arbeitstage 1038Standard103Ohne Scheibe

2.75 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert103Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.96 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (NBR)

2.97 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.69 €

50 13 Arbeitstage 1038Standard105Ohne Scheibe

2.83 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert105Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.03 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.07 €

50 13 Arbeitstage 1038Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.65 €

50 13 Arbeitstage 10310Standard103Ohne Scheibe

2.79 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert103Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.02 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.72 €

50 13 Arbeitstage 10310Standard105Ohne Scheibe

2.88 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert105Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.07 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.10 €

50 13 Arbeitstage 10310Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.75 €

50 13 Arbeitstage 10312Standard103Ohne Scheibe

2.89 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert103Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.10 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.13 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.83 €

50 13 Arbeitstage 10312Standard105Ohne Scheibe

2.97 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert105Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.19 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.21 €

50 13 Arbeitstage 10312Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.88 €

50 13 Arbeitstage 10315Standard103Ohne Scheibe

3.02 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert103Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.21 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.25 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.96 €

50 13 Arbeitstage 10315Standard105Ohne Scheibe

3.10 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert105Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.31 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.33 €

50 13 Arbeitstage 10315Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.00 €

50 13 Arbeitstage 10318Standard103Ohne Scheibe

3.14 €

50 13 Arbeitstage 10318Unterlegscheibe, integriert103Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.35 €

50 13 Arbeitstage 10318Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.38 €

50 13 Arbeitstage 10318Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.08 €

50 13 Arbeitstage 10318Standard105Ohne Scheibe

3.22 €

50 13 Arbeitstage 10318Unterlegscheibe, integriert105Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.44 €

50 13 Arbeitstage 10318Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.45 €

50 13 Arbeitstage 10318Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.10 €

50 13 Arbeitstage 10320Standard103Ohne Scheibe

3.25 €

50 13 Arbeitstage 10320Unterlegscheibe, integriert103Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.44 €

50 13 Arbeitstage 10320Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.47 €

50 13 Arbeitstage 10320Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

3.19 €

50 13 Arbeitstage 10320Standard105Ohne Scheibe

3.33 €

50 13 Arbeitstage 10320Unterlegscheibe, integriert105Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

3.52 €

50 13 Arbeitstage 10320Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.56 €

50 13 Arbeitstage 10320Unterlegscheibe, integriert105Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

2.63 €

50 13 Arbeitstage 1048Standard103Ohne Scheibe

2.82 €

50 24 Arbeitstage 1048Unterlegscheibe, integriert103Mit Kunststoff-Unterlegscheibe (schwarzes Nylon)

2.97 €

50 13 Arbeitstage 1048Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (NBR)

3.02 €

50 13 Arbeitstage 1048Unterlegscheibe, integriert103Mit Kautschukscheibe (Silikon-Kautschuk)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Rändelung Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Schwarz vernickelt
Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard
Werkstoffangaben Automatenmessing (C3604BD) Details der Oberflächenbehandlung Mikroschwarz (schwarze Beschichtung über Nickelunterschicht)

Technischer Support