Messingschraube (Kreuzschlitz) B

Messingschraube (Kreuzschlitz) B

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 25 (mm) / [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt, Vernickelt (schwarz) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Diese Messingschraube von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Messing. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) in den Größen 4 - 25 (mm). Um die Messingschraube bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen vernickelt und vernickelt (schwarz) gewählt werden. Die Messingschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-0204-R
B-0204-SR
B-0205-R
B-0205-SR
B-0206-R
B-0206-SR
B-0208-R
B-0208-SR
B-0210-R
B-0210-SR
B-0212-R
B-0212-SR
B-0304-BR
B-0304-R
B-0304-SR
B-0305-BR
B-0305-R
B-0305-SR
B-0306-BR
B-0306-R
B-0306-SR
B-0308-BR
B-0308-R
B-0308-SR
B-0310-BR
B-0310-R
B-0310-SR
B-0312-BR
B-0312-R
B-0312-SR
B-0315-BR
B-0315-R
B-0315-SR
B-0318-R
B-0318-SR
B-0320-R
B-0320-SR
B-0325-R
B-0325-SR
B-0330-R
B-0330-SR
B-0406-BR
B-0406-R
B-0406-SR
B-0408-BR
B-0408-R
B-0408-SR
B-0410-BR
B-0410-R
B-0410-SR
B-0412-BR
B-0412-R
B-0412-SR
B-0415-BR
B-0415-R
B-0415-SR
B-0508-R
B-0508-SR
B-0510-R
B-0510-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung

0.53 €

50 12 Arbeitstage 1024Vernickelt

0.58 €

50 12 Arbeitstage 1024Vernickelt

0.53 €

50 12 Arbeitstage 1025Vernickelt

0.58 €

50 12 Arbeitstage 1025Vernickelt

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102-Vernickelt

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102-Vernickelt

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102-Vernickelt

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102-Vernickelt

0.53 €

50 12 Arbeitstage 102-Vernickelt

0.58 €

50 12 Arbeitstage 102-Vernickelt

0.53 €

50 12 Arbeitstage 10212Vernickelt

0.58 €

50 12 Arbeitstage 10212Vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1034Schwarz vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1034Vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1034Vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1035Schwarz vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1035Vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 1035Vernickelt

0.54 €

50 12 Arbeitstage 103-Schwarz vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.61 €

50 12 Arbeitstage 103-Schwarz vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.61 €

50 12 Arbeitstage 103-Schwarz vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.51 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.67 €

50 12 Arbeitstage 10312Schwarz vernickelt

0.53 €

50 12 Arbeitstage 10312Vernickelt

0.53 €

50 12 Arbeitstage 10312Vernickelt

0.65 €

50 12 Arbeitstage 103-Schwarz vernickelt

0.54 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.54 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.54 €

50 12 Arbeitstage 10318Vernickelt

0.54 €

50 12 Arbeitstage 10318Vernickelt

0.54 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.54 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.59 €

50 12 Arbeitstage 10325Vernickelt

0.59 €

50 12 Arbeitstage 10325Vernickelt

0.61 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.61 €

50 12 Arbeitstage 103-Vernickelt

0.72 €

50 12 Arbeitstage 10--Schwarz vernickelt

0.58 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.59 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.84 €

50 12 Arbeitstage 10--Schwarz vernickelt

0.61 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.64 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.84 €

50 12 Arbeitstage 10--Schwarz vernickelt

0.61 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.64 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.86 €

50 12 Arbeitstage 10-12Schwarz vernickelt

0.61 €

50 12 Arbeitstage 10-12Vernickelt

0.64 €

50 12 Arbeitstage 10-12Vernickelt

0.89 €

50 12 Arbeitstage 10--Schwarz vernickelt

0.64 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.65 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.67 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.72 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.67 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

0.72 €

50 12 Arbeitstage 10--Vernickelt

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Messing Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support