Konfigurierbar in [Länge] 6 - 15 (mm) / [Material] Keramik / [Oberflächenbehandlung] Keramik, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Nenngewinde (M)] 4(0,7) / 5(0,8) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A) 49° (IRHD-Referenzwert) / [NBR-Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A) 63° (IRHD-Referenzwert)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RA-0406-R |
RA-0408-R |
RA-0410-R |
RA-0412-R |
RA-0508-R |
RA-0510-R |
RA-0512-R |
RA-0515-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.08 € | 2 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | ||
38.87 € | 2 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | ||
39.08 € | 2 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | ||
38.87 € | 2 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | ||
39.08 € | 2 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | ||
39.08 € | 2 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | ||
39.08 € | 2 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | ||
39.08 € | 2 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Keramik | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Hitzebeständigkeit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften