Konfigurierbar in [Material] Gummi / [Oberflächenbehandlung] Keine
[Innendurchmesser] 3,0 bis 20,0 / [Material] Urethan / [Farbe] Hellbraun (Farbe kann etwas dunkler sein) / [Härte ]90° (Durometer Typ A) 92°(IRHD Referenzwert)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nennmaß des Gewindes (M) | Dicke t (mm) | Außen-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
0.61 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1,5 | 10 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1,5 | 11 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1,5 | 12 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
1.24 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||
0.61 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1,5 | 10 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1,5 | 11 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1,5 | 12 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1,5 | 13 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 14 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1,5 | 14 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 15 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1,5 | 15 | ||
0.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1,5 | 16 | ||
0.70 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 9 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | ||
0.61 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 10 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 11 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 12 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 12 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 13 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 13 | ||
1.95 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 14 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 14 | ||
0.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 15 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 15 | ||
0.67 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 2 | 15 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 16 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 16 | ||
0.70 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 2 | 16 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 17 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 17 | ||
0.70 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 2 | 17 | ||
0.59 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 18 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 18 | ||
0.70 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 2 | 18 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 20 | ||
0.70 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 20 | ||
0.78 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||
0.64 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1 | 22 | ||
0.70 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1,5 | 22 | ||
0.78 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 2 | 22 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Werkstoff Einzelheiten | Polyurethan |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nennmaß des Gewindes (M)
Dicke t(mm)
Außen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften