Steg-Kupplungen / SKPS / Gewindestiftklemmung / Korpus: PA6.6 glasfaserverstärkt, Metalleinsatz

Steg-Kupplungen / SKPS / Gewindestiftklemmung / Korpus: PA6.6 glasfaserverstärkt, Metalleinsatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SKPS 1520
  • SKPS 2224
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Sehr preisgünstige, in Spritzgießtechnik hergestellte Wellenkupplung, spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, mittlere Drehfedersteife, kleine Rückstellkräfte, elektrisch isolierend, schwingungsdämpfend, Metalleinsätze in den Naben für eine zuverlässige Wellenverbindung, freier Steginnenbereich, die Wellen dürfen in die Kupplung hineinragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Cross slottet coupling/Slit

SKPS 1520
Bestellbeispiel: SKPS 1520 05/06
                         (Serie  ØW  d1/d2)

Cross slottet coupling/Slit

SKPS 2224
Bestellbeispiel: SKPS 2224 08/08
                         (Serie  ØW d1/d2)

Teilenummer
SKPS 1520 02/02
SKPS 1520 02/03
SKPS 1520 02/04
SKPS 1520 02/05
SKPS 1520 02/06
SKPS 1520 03/03
SKPS 1520 03/04
SKPS 1520 03/05
SKPS 1520 03/06
SKPS 1520 04/04
SKPS 1520 04/05
SKPS 1520 04/06
SKPS 1520 05/05
SKPS 1520 05/06
SKPS 1520 06/06
SKPS 2224 04/04
SKPS 2224 04/05
SKPS 2224 04/06
SKPS 2224 04/08
SKPS 2224 04/10
SKPS 2224 05/05
SKPS 2224 05/06
SKPS 2224 05/08
SKPS 2224 05/10
SKPS 2224 06/06
SKPS 2224 06/08
SKPS 2224 06/10
SKPS 2224 08/08
SKPS 2224 08/10
SKPS 2224 10/10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff [A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Balg Betriebstemperaturbereich
(°C)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(g・cm2)

19.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22Legierung15201,001 bis 2,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5Sonstige-10~+80±0,22

19.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23Legierung15201,001 bis 2,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5Sonstige-10~+80±0,22

19.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24Legierung15201,001 bis 2,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5Sonstige-10~+80±0,22

19.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Legierung15201,001 bis 2,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5Sonstige-10~+80±0,22

19.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26Legierung15201,001 bis 2,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5Sonstige-10~+80±0,22

19.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 34Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

19.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 46Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 56Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 66Kunststoff152010,001 bis 78,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Nahrungmittelumgebung0,712.000±2,5--10~800,22

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 46Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 48Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 410Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

13.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

56Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 58Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 510Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 66Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 68Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 610Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 88Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

13.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

810Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

21.42 €

13.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Kunststoff22244,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung1,210.000±3--10~800,37

Loading...

  1. 1

Technische Informationen

Technical dataSKPS 1520SKPS 2224
max. Drehzahlmin-112.00010.000
max. DrehmomentNcm3080
max. Wellenversatz  
   Radialmm± 0,3± 0,3
   Axialmm± 0,2± 0,3
   AngularGrad± 2,5± 3
DrehfedersteifeNm/rad1238
RadialfedersteifeN/mm45115
Tragheitsmomentgcm227
max. M der SchraubenNcm70120
Temperaturbereich°C-10 bis +80
Gewicht ca.g610
WerkstoffMittelteilPolyamid 6.6, glasfaserverstarkt
WerkstoffNabeMessingAluminium

M = Anzugsmoment der Klemmschraube
Aufgrund der Materialeigenschaften von Kunststoff kann eine Masabweichung in der Lange von bis zu 1 mm entstehen.

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Schlitz Zulässiger Versatz Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 0.05 bis 1.00
Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.21 bis 0.40 Zulässiger Radialversatz(mm) ±0,3

Technischer Support