Konfigurierbar in [Traglast] 40, 100 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff
Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Die Transporträder sind für eine Last von 40 oder 100 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk und Kunststoff verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A80.052 |
A80.081 |
A80.100 |
A80.102 |
A80.104 |
A80.125 |
A80.126 |
A80.151 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.36 € | 4 | 2 Arbeitstage | 50 | 18 | 8 | 20.5 | 40 | ||
3.26 € | 4 | 2 Arbeitstage | 80 | 21 | 12 | 37 | 80 | |||
4.02 € 2.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 24 | 8 | 30 | 55 | |||
3.64 € | 4 | 2 Arbeitstage | 100 | 28 | 12 | 32 | 60 | |||
4.50 € 2.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 30 | 12.1 | 35 | 80 | |||
7.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 125 | 30 | 12 | 35 | 100 | |||
5.24 € 2.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 28 | 12 | 32 | 70 | |||
12.80 € | 4 | 2 Arbeitstage | 150 | 32 | 15 | 38 | 100 |
Loading...
Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften