Transporträder / B10.□□□ / Kunststoff Rad (B10.080)

Transporträder / B10.□□□ / Kunststoff Rad B10.080

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: B10.080

Marke: BS ROLLEN

Preis: 3.04

Lieferzeit: 2 Arbeitstage


Technische Daten:

Rad-Ø außen: 80 mm

Radbreite: 30 mm

Bohrungs-Ø: 12 mm

Nabenbreite: 38 mm

Max. Last/Zulässige Last: 100 kg


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B10.080

Teilenummer
B10.080
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

3.04 €

4 2 Arbeitstage 80301238100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / B10.□□□ / Kunststoff Rad, die Teilenummer ist B10.080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B10.080.

Produktvarianten

Teilenummer
B10.100
B10.102
B10.105
B10.106
B10.108
B10.125
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

3.52 €

4 2 Arbeitstage 100341238125

47.68 €

1 3 Arbeitstage 100452058500

5.04 €

1 3 Arbeitstage 100301240175

8.36 €

1 3 Arbeitstage 100351544400

7.62 €

1 3 Arbeitstage 108381244200

5.48 €

4 2 Arbeitstage 125341548250

Technischer Support