Konfigurierbar in [Traglast] 1500, 11000 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff
Die Transporträder von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 1500 oder 11000 kg. Sie sind in Kunststoff wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B16.100 |
B16.125 |
B16.150 |
B16.151 |
B16.200 |
B16.205 |
B16.250 |
B16.251 |
B16.302 |
B16.303 |
B16.401 |
B16.402 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | 55 | 25 | 60 | 1500 | |||
114.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 125 | 55 | 25 | 60 | 2000 | |||
174.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 55 | 30 | 60 | 2500 | |||
198.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | 80 | 35 | 85 | 3000 | |||
247.62 € | 1 | 72 Arbeitstage | 200 | 55 | 35 | 60 | 3000 | |||
369.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 80 | 45 | 85 | 4500 | |||
533.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 80 | 50 | 85 | 6000 | |||
798.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 250 | 100 | 70 | 108 | 8000 | |||
547.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 80 | 50 | 85 | 7000 | |||
1,012.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 100 | 70 | 108 | 9000 | |||
1,209.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 80 | 50 | 85 | 9000 | |||
1,562.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 100 | 70 | 108 | 11000 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften