Transporträder / B45 / Gummi-Belag

Transporträder / B45 / Gummi-Belag

Konfigurierbar in [Traglast] 50, 250 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff



Mit den Transporträdern von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 50 oder 250 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk und Kunststoff verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B45.080
B45.100
B45.125
B45.160
B45.200
B45.250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

3.14 €

1 3 Arbeitstage 8030124050

4.20 €

1 3 Arbeitstage 10030124070

5.72 €

1 3 Arbeitstage 12537.51550100

10.90 €

1 3 Arbeitstage 160402060135

14.54 €

1 14 Arbeitstage 200502060205

18.06 €

1 3 Arbeitstage 250502060250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff

Technischer Support