Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Traglast] 40, 220 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff
BS ROLLEN hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 40 oder 220 kg. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Kunststoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A85.050 |
A85.075 |
A85.081 |
A85.084 |
A85.100 |
A85.101 |
A85.104 |
A85.125 |
A85.128 |
A85.151 |
A85.162 |
A85.200 |
A85.202 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 18 | 6 | 22.5 | 40 | |||
3.46 € | 4 | 2 Arbeitstage | 75 | 24 | 6 | 29 | 50 | |||
6.28 € | 4 | 2 Arbeitstage | 80 | 21 | 8 | 37 | 80 | |||
3.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 32 | 8 | 40 | 100 | |||
7.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 25 | 8 | 30 | 65 | |||
8.18 € | 4 | 2 Arbeitstage | 100 | 30 | 8 | 36.5 | 100 | |||
5.68 € | 4 | 2 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 40 | 110 | |||
11.54 € | 4 | 2 Arbeitstage | 125 | 31 | 8 | 36.5 | 100 | |||
6.86 € | 4 | 2 Arbeitstage | 125 | 32 | 10 | 50 | 120 | |||
14.34 € | 4 | 2 Arbeitstage | 150 | 32 | 10 | 38 | 100 | |||
11.38 € | 4 | 2 Arbeitstage | 160 | 45 | 12 | 60 | 200 | |||
53.84 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | 32 | 8 | 37 | 120 | |||
14.54 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | 45 | 12 | 60 | 220 |
Loading...
Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften