Transporträder / B44 / Gummi-Belag

Transporträder / B44 / Gummi-Belag
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Traglast] 100, 220 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff



Die Transporträder von BS ROLLEN dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 100 oder 220 kg betragen. Sie sind in Kautschuk und Kunststoff wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B44.081
B44.101
B44.126
B44.161
B44.201
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

3.14 €

1.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

80321240100

4.08 €

4 2 Arbeitstage 100321240110

5.56 €

4 2 Arbeitstage 125321550120

12.14 €

6.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

160451560200

14.20 €

1 3 Arbeitstage 200452060220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff

Technischer Support