Transporträder / B61 / Gummi-Belag

Transporträder / B61 / Gummi-Belag
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Traglast] 140, 400 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff



Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Die Transporträder sind für eine Last von 140 oder 400 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk und Kunststoff verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B61.080
B61.101
B61.125
B61.126
B61.160
B61.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

7.56 €

1 3 Arbeitstage 80321240150

8.54 €

4.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100261240140

13.72 €

4 2 Arbeitstage 125451550140

25.10 €

1 3 Arbeitstage 125502058300

24.02 €

4 2 Arbeitstage 160422060300

31.22 €

4 2 Arbeitstage 200502060400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff

Technischer Support