Transporträder / B80 / Gummi-Belag

Transporträder / B80 / Gummi-Belag

Konfigurierbar in [Traglast] 150, 700 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Aluminium



Die Transporträder von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 150 oder 700 kg je nach Typ ausgelegt. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B80.100
B80.125
B80.126
B80.127
B80.160
B80.161
B80.200
B80.250
B80.251
B80.252
B80.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

25.60 €

4 2 Arbeitstage 100401540150

32.42 €

4 2 Arbeitstage 125502050220

26.92 €

1 3 Arbeitstage 125402045200

31.60 €

1 3 Arbeitstage 125401540180

41.86 €

4 2 Arbeitstage 160502060300

47.06 €

1 3 Arbeitstage 160502050350

53.96 €

4 2 Arbeitstage 200502060450

103.16 €

1 3 Arbeitstage 250602070600

75.04 €

1 3 Arbeitstage 250502060550

119.86 €

1 3 Arbeitstage 250632070580

131.20 €

1 3 Arbeitstage 300603075700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Aluminium

Technischer Support