Transporträder / B90 / PUR-Belag

Transporträder / B90 / PUR-Belag
  • Sonderpreis bis 30/11/2024

Konfigurierbar in [Traglast] 120, 1000 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, Aluminium



Die Transporträder von BS ROLLEN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 1000 kg. Sie sind in Polyurethankautschuk und Aluminium wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B90.080
B90.081
B90.100
B90.101
B90.102
B90.125
B90.126
B90.127
B90.150
B90.152
B90.160
B90.200
B90.225
B90.251
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

19.94 €

4 2 Arbeitstage 80201220120

25.80 €

18 2 Arbeitstage 80401540250

25.02 €

17.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100301540200

23.86 €

1 2 Arbeitstage 100401540280

26.92 €

4 2 Arbeitstage 100402040200

26.56 €

18.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

125301540250

31.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

125502060450

34.34 €

24.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

125382041300

40.48 €

28.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

150402050400

38.56 €

4 2 Arbeitstage 150502060550

40.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

160502060600

49.16 €

1 2 Arbeitstage 200502060800

106.14 €

74.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2256020701000

104.36 €

73.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2505020601000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Polyurethankautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Aluminium

Technischer Support