Transporträder / C10 / PUR-Belag

Transporträder / C10 / PUR-Belag

Konfigurierbar in [Traglast] 250, 3500 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, andere Werkstoffe



Mit den Transporträdern von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 250 oder 3500 kg je nach Typ ausgelegt. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethankautschuk und andere Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C10.081
C10.102
C10.105
C10.106
C10.125
C10.126
C10.128
C10.150
C10.152
C10.153
C10.157
C10.160
C10.200
C10.201
C10.202
C10.250
C10.257
C10.259
C10.300
C10.305
C10.306
C10.307
C10.405
C10.406
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

32.22 €

1 3 Arbeitstage 80361536250

25.74 €

1 3 Arbeitstage 100301539250

40.80 €

1 3 Arbeitstage 100382041295

36.84 €

1 3 Arbeitstage 100502060400

42.36 €

1 3 Arbeitstage 125301539300

37.44 €

1 3 Arbeitstage 125402050400

43.78 €

1 3 Arbeitstage 125502060550

44.52 €

1 3 Arbeitstage 150402050500

45.44 €

1 3 Arbeitstage 150502050700

53.66 €

1 3 Arbeitstage 150502560800

76.28 €

1 3 Arbeitstage 1507525821200

49.68 €

1 3 Arbeitstage 160502060850

81.64 €

1 3 Arbeitstage 200402049800

61.62 €

1 3 Arbeitstage 2005025601000

119.04 €

1 3 Arbeitstage 2008030801400

80.56 €

1 3 Arbeitstage 2505025601200

149.06 €

1 3 Arbeitstage 2507530821600

352.04 €

1 3 Arbeitstage 250100401082200

256.64 €

1 3 Arbeitstage 300703572.52200

126.82 €

1 3 Arbeitstage 3005025601500

167.96 €

1 3 Arbeitstage 3007530822000

428.26 €

1 3 Arbeitstage 300100401002800

594.22 €

1 3 Arbeitstage 4007530822500

674.52 €

1 3 Arbeitstage 400100401083500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Polyurethankautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Andere Werkstoffe

Technischer Support