Transporträder / C90 / Luftbereifung

Transporträder / C90 / Luftbereifung
  • Sonderpreis bis 30/11/2024

Konfigurierbar in [Traglast] 75, 300 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Stahl



Die Transporträder von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 75 oder 300 kg je nach Typ ausgelegt. Kautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C90.201
C90.230
C90.260
C90.261
C90.262
C90.263
C90.264
C90.265
C90.267
C90.269
C90.310
C90.400
C90.401
C90.402
C90.403
C90.404
C90.405
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

18.78 €

1 2 Arbeitstage 20050206080

32.80 €

4 2 Arbeitstage 220652075100

32.72 €

4 2 Arbeitstage 260852050170

24.32 €

17.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

260852050130

21.60 €

1 3 Arbeitstage 260852075130

18.16 €

1 3 Arbeitstage 260852075130

34.36 €

4 2 Arbeitstage 260852575170

26.30 €

4 2 Arbeitstage 260852575170

21.20 €

4 2 Arbeitstage 260852088130

32.96 €

23.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

260852588170

40.50 €

28.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

31050206075

30.82 €

21.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4001002075200

44.30 €

18 2 Arbeitstage 4001002075300

30.82 €

1 2 Arbeitstage 4001002575200

45.20 €

4 2 Arbeitstage 4001002575300

30.82 €

4 2 Arbeitstage 4001002590200

45.86 €

4 2 Arbeitstage 4001002590300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl

Technischer Support