Konfigurierbar in [Traglast] 60, 250 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff
Mit den Transporträdern von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 60 oder 250 kg je nach Typ ausgelegt. Kautschuk und Kunststoff sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D10.185 |
D10.200 |
D10.261 |
D10.263 |
D10.400 |
D10.401 |
D10.402 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 45 | 20 | 48 | 60 | |||
14.82 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 58 | 80 | |||
17.70 € 9.38 € | 4 | 2 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 100 | |||
24.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 88 | 170 | |||
32.60 € | 4 | 2 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | |||
35.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | |||
38.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 88 | 250 |
Loading...
Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften