Konfigurierbar in [Traglast] 60, 250 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff
Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 60 oder 250 kg. Sie sind in Kautschuk und Kunststoff wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D15.185 |
D15.201 |
D15.230 |
D15.260 |
D15.261 |
D15.262 |
D15.264 |
D15.265 |
D15.266 |
D15.267 |
D15.268 |
D15.300 |
D15.400 |
D15.401 |
D15.403 |
D15.406 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 180 | 45 | 20 | 48 | 60 | |||
14.80 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 75 | |||
27.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 220 | 65 | 20 | 50 | 100 | |||
26.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 50 | 170 | |||
26.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 50 | 170 | |||
24.32 € 12.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 260 | 85 | 20 | 60 | 170 | |||
16.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 260 | 85 | 20 | 60 | 100 | |||
27.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 170 | |||
17.02 € | 4 | 2 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 120 | |||
27.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 170 | |||
19.46 € | 4 | 2 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 100 | |||
32.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 200 | |||
27.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 160 | |||
30.06 € | 4 | 2 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 160 | |||
44.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | |||
41.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 88 | 250 |
Loading...
Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften