Konfigurierbar in [Werkstoff Rad] Kautschuk
Mit den Transporträdern von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D50.200 |
D50.230 |
D50.260 |
D50.261 |
D50.400 |
D50.401 |
D50.403 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 4 | 2 Arbeitstage | 200 | |||
14.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 230 | |||
10.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | |||
8.92 € | 4 | 2 Arbeitstage | 260 | |||
14.62 € | 4 | 2 Arbeitstage | 400 | |||
18.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | |||
16.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 |
Loading...
Radwerkstoff | Kautschuk | Radbreite(mm) | 0 | Bohrungs-Ø(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nabenbreite(mm) | 0 | Lager | Mitgeliefert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften