Schlauch (D55)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D55.150
D55.200
D55.230
D55.260
D55.400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)

11.84 €

1 3 Arbeitstage 150

5.88 €

4 2 Arbeitstage 200

12.02 €

1 3 Arbeitstage 230

7.82 €

4 2 Arbeitstage 260

9.28 €

4 2 Arbeitstage 400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kautschuk Radbreite(mm) 0 Bohrungs-Ø(mm) 0
Nabenbreite(mm) 0 Lager Mitgeliefert

Technischer Support