Lenkrollen / A300 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen / A300 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • A300.A80
  • A300.A85

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 73 - 124 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 73 und 124 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A300.A80.050
A300.A80.075
A300.A80.100
A300.A85.050
A300.A85.075
A300.A85.100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

3.82 €

1 3 Arbeitstage 7354545020

5.54 €

1 3 Arbeitstage 10360607525

9.26 €

1 3 Arbeitstage 124606010024

4.82 €

4 4 Arbeitstage 7354545020

7.88 €

4 2 Arbeitstage 10360607525

10.32 €

1 4 Arbeitstage 124606010024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00

Technischer Support