Apparate-Lenkrollen / A301 / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / A301 / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • A301.A80
  • A301.A85

Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung / [Montagehöhe] 73 - 121 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 73 und 121 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A301.A80.050
A301.A80.075
A301.A80.100
A301.A85.050
A301.A85.075
A301.A85.100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

3.68 €

1 3 Arbeitstage 735020

5.86 €

1 2 Arbeitstage 1037525

10.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12110024

4.82 €

1 2 Arbeitstage 735020

7.64 €

1 2 Arbeitstage 1037525

11.42 €

10 2 Arbeitstage 12110024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Durchgangs-bohrung Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00

Technischer Support