Apparate-Lenkrollen mit Bremse / A321 / Rückenloch (Teilenummern - CAD Download)

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / A321 / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • A321.A80
  • A321.A85

Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung / [Montagehöhe] 73 - 121 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 73 und 121 mm. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A321.A80.050
A321.A80.075
A321.A80.100
A321.A85.050
A321.A85.075
A321.A85.100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

5.04 €

1 3 Arbeitstage 735020

7.44 €

1 3 Arbeitstage 1037525

12.70 €

1 3 Arbeitstage 12110024

6.06 €

4 2 Arbeitstage 735020

9.38 €

4 2 Arbeitstage 1037525

13.94 €

4 2 Arbeitstage 12110024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Durchgangs-bohrung Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00

Technischer Support