Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 75 - 102 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 75 und 102 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B100.A85.050 |
B100.A85.075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.54 € 5.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 75 | 60 | 60 | 50 | 2x18 | |||
13.80 € | 4 | 2 Arbeitstage | 102 | 77 | 67 | 75 | 2x24 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 35.01 bis 80.00 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften