Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 75 - 102 mm
Die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 75 und 102 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B120.A85.050 |
B120.A85.075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 4 | 2 Arbeitstage | 75 | 60 | 60 | 50 | 2x18 | |||
15.72 € | 4 | 2 Arbeitstage | 102 | 77 | 67 | 75 | 2x24 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 35.01 bis 80.00 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften