Apparate-Lenkrollen / B101 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / 2-rädrig / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / B101 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / 2-rädrig / Rückenloch
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 73 - 99 mm



BS ROLLEN hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 73 und 99 mm. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B101.A85.050
B101.A85.075
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

12.30 €

4 2 Arbeitstage 73502x18

15.24 €

8.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

99752x24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00

Technischer Support