Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 115 - 192 mm
Mit den Lenkrollen von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 115 und 192 mm angeschraubt werden. Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C100.A80.081 |
C100.A80.100 |
C100.A80.125 |
C100.A80.151 |
C100.A85.081 |
C100.A85.100 |
C100.A85.125 |
C100.A85.151 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 115 | 35.01 bis 80.00 | 94 | 64 | 80 | 21 | |||
12.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 35.01 bis 80.00 | 95 | 70 | 100 | 30 | |||
14.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 162.5 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 70 | 125 | 31 | |||
30.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 192 | 80.01 bis 140.00 | 94 | 64 | 150 | 32 | |||
17.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 115 | 35.01 bis 80.00 | 94 | 64 | 80 | 21 | |||
18.58 € 9.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 137 | 35.01 bis 80.00 | 95 | 70 | 100 | 30 | |||
20.84 € | 4 | 2 Arbeitstage | 162.5 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 70 | 125 | 31 | |||
35.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 192 | 80.01 bis 140.00 | 94 | 64 | 150 | 32 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften