Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 115 - 192 mm
BS ROLLEN hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 115 und 192 mm. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C110.A80.081 |
C110.A80.100 |
C110.A80.125 |
C110.A80.151 |
C110.A85.081 |
C110.A85.100 |
C110.A85.125 |
C110.A85.151 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 115 | 35.01 bis 80.00 | 94 | 64 | 80 | 21 | |||
11.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 137 | 35.01 bis 80.00 | 95 | 70 | 100 | 30 | |||
13.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 162.5 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 70 | 125 | 31 | |||
24.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 192 | 80.01 bis 140.00 | 94 | 64 | 150 | 32 | |||
14.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 115 | 35.01 bis 80.00 | 94 | 64 | 80 | 21 | |||
16.56 € | 4 | 2 Arbeitstage | 137 | 35.01 bis 80.00 | 95 | 70 | 100 | 30 | |||
19.80 € | 4 | 2 Arbeitstage | 162.5 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 70 | 125 | 31 | |||
30.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 192 | 80.01 bis 140.00 | 94 | 64 | 150 | 32 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften