Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung / [Montagehöhe] 112 - 188 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 112 und 188 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C101.A80.081 |
C101.A80.100 |
C101.A80.125 |
C101.A80.151 |
C101.A85.081 |
C101.A85.100 |
C101.A85.125 |
C101.A85.151 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 112 | 35.01 bis 80.00 | 80 | 21 | |||
11.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 134 | 35.01 bis 80.00 | 100 | 30 | |||
12.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 158 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 31 | |||
31.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 188 | 80.01 bis 140.00 | 150 | 32 | |||
17.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 112 | 35.01 bis 80.00 | 80 | 21 | |||
18.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 134 | 35.01 bis 80.00 | 100 | 30 | |||
21.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 158 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 31 | |||
35.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 188 | 80.01 bis 140.00 | 150 | 32 |
Loading...
Rollenausführung | Durchgangs-bohrung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften