Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung / [Montagehöhe] 112 - 188 mm
BS ROLLEN hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 112 und 188 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C121.A80.081 |
C121.A80.100 |
C121.A80.125 |
C121.A80.151 |
C121.A85.081 |
C121.A85.100 |
C121.A85.125 |
C121.A85.151 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 112 | 35.01 bis 80.00 | 80 | 21 | |||
16.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 134 | 35.01 bis 80.00 | 100 | 30 | |||
17.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 158 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 31 | |||
36.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 188 | 80.01 bis 140.00 | 150 | 32 | |||
20.64 € | 1 | 2 Arbeitstage | 112 | 35.01 bis 80.00 | 80 | 21 | |||
21.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 134 | 35.01 bis 80.00 | 100 | 30 | |||
25.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 158 | 80.01 bis 140.00 | 125 | 31 | |||
46.00 € | 4 | 2 Arbeitstage | 188 | 80.01 bis 140.00 | 150 | 32 |
Loading...
Rollenausführung | Durchgangs-bohrung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften