Lenkrollen / A600 / PUR Belag ca. A90 / Lochplatte

Lenkrollen / A600 / PUR Belag ca. A90 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 58 mm



Die Lenkrollen von BS ROLLEN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. 58 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Bei 80.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A600.C10.035

Teilenummer
A600.C10.035
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 58 Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00
Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60 Rollen-Ø D(mm) 35
Radbreite B(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / A600 / PUR Belag ca. A90 / Lochplatte, die Teilenummer ist A600.C10.035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A600.C10.035.

Technischer Support