Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 108 - 240 mm
Die Bockrollen von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 240 mm. Auf 35.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H110.A90.080 |
H110.A90.100 |
H110.A90.125 |
H110.A90.150 |
H110.A90.200 |
H110.B26.080 |
H110.B26.100 |
H110.B26.125 |
H110.B26.150 |
H110.B26.200 |
H110.B43.080 |
H110.B43.100 |
H110.B43.125 |
H110.B43.150 |
H110.B43.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 80 | 30 | |||
16.68 € | 4 | 2 Arbeitstage | 127 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 100 | 30 | |||
23.12 € 12.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 155 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 125 | 37.5 | |||
37.04 € | 4 | 2 Arbeitstage | 192 | 220.01 bis 320.00 | 129 | 106 | 150 | 40 | |||
42.94 € | 4 | 2 Arbeitstage | 240 | 220.01 bis 320.00 | 129 | 106 | 200 | 50 | |||
17.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 108 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 80 | 28 | |||
18.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 127 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 100 | 30 | |||
27.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 155 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 125 | 32 | |||
42.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 192 | 140.01 bis 220.00 | 129 | 106 | 150 | 35 | |||
55.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 240 | 140.01 bis 220.00 | 129 | 106 | 200 | 45 | |||
17.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 108 | 35.01 bis 80.00 | 95 | 80 | 80 | 30 | |||
17.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 127 | 35.01 bis 80.00 | 95 | 80 | 100 | 30 | |||
24.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 155 | 80.01 bis 140.00 | 95 | 80 | 125 | 35 | |||
40.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 192 | 80.01 bis 140.00 | 129 | 106 | 150 | 40 | |||
46.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 240 | 140.01 bis 220.00 | 129 | 106 | 200 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften